??
CAD model selection
K1717.0864
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1717 - Telescopic slides, steel for side mounting, full extension, load capacity up to 160 kg
Bill of material
K1717.0864
BESTKIPP
Order No.
K1717.0864
S
stroke
mm
Enter value for S
stroke
mm
cm
inch
ft
A
distance
31.8 mm
A1
distance
203.2 mm
A2
distance
571.5 mm
A3
distance
743 mm
A4
distance
759 mm
A5
distance
800.1 mm
A6
distance
108 mm
A7
distance
171.5 mm
A8
distance
349.3 mm
A9
distance
- mm
A10
distance
633.5 mm
A11
distance
693.8 mm
A12
distance
719.2 mm
A13
distance
738.2 mm
A14
distance
757.3 mm
B
width
19.1 mm
H
height
70.8 mm
L
Length
863.6 mm
TRAGKRAFT
Loading per pair kg
160 kg
GEW
Approx. weight
6.9300 kg
MONTAGE
Assembly
Montage seitlich
PTYP
Product type
Standard
VA
Packaging type
1 Stück = 1 Paar
ARTU
Overview of items
Information
Overview of items
INFO
Technical Information
Info
MONTAGEA
Assembly Instruction
Montageanleitung
BS
Description
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83024230
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245585885
SX
863.6 mm
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions